Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161299==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
GLFA01A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA01A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA01A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA01A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA01A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA01A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA01A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA01A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA01B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA01C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA01D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA01E7B Oscilación - Varilla flexible IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA03A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA03A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA03A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA03A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA03A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA03A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA03A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA03B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA03C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA03D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA03E7B Oscilación - Varilla flexible IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA04A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA04A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA04A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA04A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA04A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA04A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA04B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA04C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA04D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA04E7B Oscilación - Varilla flexible IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA06A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA06A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA06A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA06A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA06A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA06A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA06A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA06B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA06C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA06D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA06E7B Oscilación - Varilla flexible IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA07A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA07A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA07A2A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA07A2B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA07A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLFA07A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie GLF
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● No conectable ● 1 luz piloto LED ● Sellado IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CCC

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches Hoja de datos English 4.4MB
    pdf 50012101: GLL Series Limit Switch Instrucciones de instalación English 1MB