Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    SD3410
    Detectores de luz infrarroja con ventana plana, TO-46 ● Hilos circulares de 0,018 in ● Corriente de luz mín. de 0,6 mA ● Respuesta angular 90° ● Encapsulado de metal

    Cuerpo cuadrado

    SE5450
    Emisores de luz infrarroja, GaAs, con lente en forma de domo, estilo TO-46 ● Ángulo del haz 20° ● Longitud de onda de salida de 935 nm ● Salida de 0,5 mW/cm² a 1,5 mW/cm² mín.

    Cuerpo cuadrado

    SD5410
    Detectores con lente en forma de domo, TO-46 ● Hilos circulares de 0,018 in ● Corriente de luz mín. de 2,0 mA ● Respuesta angular 12° ● Encapsulado de metal

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 982.9KB
    pdf SD3410/5410 Series Photodarlington Infrared Detectors Catalog Information Información del catálogo English 454.3KB