Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Rango  Amplificado/no amplificado  Tipo de elemento
060-3618-02 ±25,4 mm [±1,0 pulg.] Sin amplificar Transductor de desplazamiento tipo CA-CA
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    LVDT (transductores de desplazamiento) de carrera larga CA-CA
    Transductores de desplazamiento de carrera larga CA-CA ● Rango de 0,5 in a 3,0 in, 8,0 in o 18,5 in ● Inmunidad mejorada al ruido eléctrico

    Cuerpo cuadrado

    LVDT de T&M
    La amplia selección de transductores variables de desplazamiento lineal (LVDT) cumple con los requisitos de solidez de la medición industrial de un único punto o de varios puntos.

    Cuerpo cuadrado

    LVDT (transductores de desplazamiento de carrera larga)
    Transductores de desplazamiento estáticos y dinámicos ● CA-CA o CC-CC ● Rango de ±0,5 in a 18,5 in

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf Model MVL7 AC-AC Long-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 263.8KB
    pdf Model MVL7C AC-AC Long-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 262.8KB
    pdf Model VL7A AC-AC Long-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 256.4KB