Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
YZ-2R-A2 15 A SPNO Botón Tornillo No
YZ-2R296-A2 15 A SPNO Botón Tornillo No
YZ-2R5556T 15 A SPNO Botón Tornillo A prueba de factores ambientales
YZ-2RDS4 15 A SPNO Émbolo con sobrecarrera baja Tornillo A prueba de factores ambientales
YZ-2RDS5551-D6 15 A SPNO Émbolo con sobrecarrera baja Conexión rápida A prueba de factores ambientales
YZ-2RQW-A2 15 A SPNO Oscilación Tornillo No
YZ-2RS-A2 15 A SPNO Émbolo con sobrecarrera media Tornillo No
YZ-2RW805551T 15 A SPNO Palanca recta Tornillo A prueba de factores ambientales
YZ-2RW812-A2 15 A SPNO Palanca recta Tornillo No
YZ-2RW822-A2 15 A SPNO Palanca con rodillo Tornillo No
YZ-2RW82725551-D6 1 A SPNO Palanca recta Conexión rápida A prueba de factores ambientales
YZ-2RW84-A2 15 A SPNO Palanca recta Tornillo No
YZ-2RW8435114-D5-S 15 A SPNO Palanca recta Conexión rápida No
YZ-2RW863-A2 15 A SPNO Palanca recta Tornillo No
YZ-3RDS153-S 15 A SPNO Émbolo con sobrecarrera baja Tornillo A prueba de factores ambientales
YZ-3RW845547-A2-S 15 A SPNO Palanca recta Tornillo A prueba de factores ambientales
YZ-7RW8221555516T-S 15 A SPNO Palanca con rodillo Tornillo A prueba de factores ambientales
YZ-R 15 A SPNO Botón Terminales No
YZ-RSX351 10 A SPNO Émbolo con sobrecarrera media Terminales No
YZ-RX-D584 15 A SPNO Botón Conexión rápida No
YZ-RX58-D5 15 A SPNO Botón Conexión rápida No
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie YZ
    15 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0