Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Circuitos tipo de interruptor  Actuador  Tipo de terminación  Material de la carcasa
FF6-10-AC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-10-AC-03-SS Seguridad de 1NC Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-10-AC-QD-SS Seguridad de 1NC Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-10-AC-QD05 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-10-AC-QD05-SS Seguridad de 1NC Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-10-DC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-10-DC-03-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-10-DC-QD05 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-11-AC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-11-AC-QDO5 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-11-DC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-11-DC-03-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-11-DC-QDO5 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-20-AC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-20-AC-QD05 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-20-DC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-20-DC-03-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-20-DC-QD05 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-21-AC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-21-AC-QDO5 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-21-DC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-21-DC-QDO5 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie FF6
    Carcasas de acero inoxidable 316 y ABS ● Distancia de detección de 10 mm ● Hasta 2 A ● IP67 ● CE, UL ● EN1088

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf FF6 Series Magnetically Actuated Non-Contact Safety Switches Hoja de datos English 553.9KB