Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Propiedades funcionales  Temperatura de operación  Temperatura de apertura  Temperatura de cierre
3153 00010044 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 15,6 °C (60 °F) máx. 4,4 °C (40 °F) mín.
3153 00010044 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 15,6 °C (60 °F) máx. 4,4 °C (40 °F) mín.
3153 00010137 Cerrado en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 12,8 °C (55 °F) 18,3 °C (65 °F)
3153 00010137 Cerrado en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 12,8 °C (55 °F) 18,3 °C (65 °F)
3153 00090035 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 65,6 °C (150 °F) 48,9 °C (120 °F)
3153 00090035 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 65,6 °C (150 °F) 48,9 °C (120 °F)
3153 00160001 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) -5,0 °C (23 °F) máx. -15,0 °C (5 °F)
3153 00160001 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) -5,0 °C (23 °F) máx. -15,0 °C (5 °F)
3153 00200039 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 82,8 °C (181 °F) 76,7 °C (170 °F)
3153 00200039 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 82,8 °C (181 °F) 76,7 °C (170 °F)
3153 00230029 Cerrado en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 62,8 °C (145 °F) 71,1 °C (160 °F)
3153 00230029 Cerrado en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 62,8 °C (145 °F) 71,1 °C (160 °F)
3153 00300016 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 18,3 °C (65 °F) -4 °C (25 °F)
3153 00300016 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 18,3 °C (65 °F) -4 °C (25 °F)
3153 00400001 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 55,6 °C (132 °F) 50,0 °C (122 °F)
3153 00400001 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 55,6 °C (132 °F) 50,0 °C (122 °F)
3153 00530006 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 80,0 °C (176 °F) 73,9 °C (165 °F)
3153 00530006 Abierto en aumento De -29 °C a 177 °C (de -20 °F a 350 °F) 80,0 °C (176 °F) 73,9 °C (165 °F)
3200 00010053 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 63,9 °C (147 °F) 45,0 °C (113 °F)
3200 00020152 Cerrado en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 71,1 °C (160 °F) mín. 79,4 °C (175 °F) mín.
3200 00030159 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 77,2 °C (171 °F) 45,0 °C (113 °F)
3200 00050044 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) -10,0 °C (14 °F) mín. -20,0 °C (-4 °F) mín.
3200 00110095 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 50,0 °C (122 °F) 45,0 °C (113 °F)
3200 00180010 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) -17,2 °C (1 °F) 22,8 °C (-9 °F)
3200 00190052 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 93,3 °C (200 °F) 82,2 °C (180 °F)
3200 00310016 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 40,0 °C (104 °F) 35,0 °C (95 °F)
3200 00460001 Abierto en aumento De -51 °C a 163 °C (de -60 °F a 325 °F) 48,9 °C (120 °F) 37,8 °C (100 °F)
3500 00040010 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 120,0 °C (248 °F) 100,0 °C (212 °F)
3500 00040010 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 120,0 °C (248 °F) 100,0 °C (212 °F)
3500 00060116 Cerrado en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 10,0 °C (50 °F)
3500 00060116 Cerrado en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 10,0 °C (50 °F)
3500 00070211 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 50,0 °C (122 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif.
3500 00070211 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 50,0 °C (122 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif.
3500 00080165 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 60,0 °C (140 °F) 47,8 °C (118 °F)
3500 00080165 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 60,0 °C (140 °F) 47,8 °C (118 °F)
3500 00100005 Cerrado en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 51,7 °C (125 °F) 62,8 °C (145 °F)
3500 00100005 Cerrado en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 51,7 °C (125 °F) 62,8 °C (145 °F)
3500 00120120 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 130,0 °C (266 °F) 117,8 °C (244 °F)
3500 00120120 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 130,0 °C (266 °F) 117,8 °C (244 °F)
3500 00150006 Cerrado en aumento De -51 °C a 204 °C (de -60 °F a 400 °F) 74,4 °C (166 °F) 80,0 °C (176 °F)
3500 00150006 Cerrado en aumento De -51 °C a 204 °C (de -60 °F a 400 °F) 74,4 °C (166 °F) 80,0 °C (176 °F)
3500 00180049 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 15,6 °C (60 °F) máx. 4,4 °C (40 °F) mín.
3500 00180049 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 15,6 °C (60 °F) máx. 4,4 °C (40 °F) mín.
3500 00270004 Cerrado en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 95,0 °C (203 °F)
3500 00270004 Cerrado en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 95,0 °C (203 °F)
3500 00290074 Abierto en aumento De -51 °C a 204 °C (de -60 °F a 400 °F) 35,6 °C (96 °F) 10,0 °C (50 °F)
3500 00290078 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 65,6 °C (150 °F) 48,9 °C (120 °F)
3500 00290078 Abierto en aumento De -46 °C a 204 °C (de -50 °F a 400 °F) 65,6 °C (150 °F) 48,9 °C (120 °F)
3500 00300015 Abierto en aumento De -51 °C a 204 °C (de -60 °F a 400 °F) 100,0 °C (212 °F) 26,7 °C (80 °F)
3500 00300015 Abierto en aumento De -51 °C a 204 °C (de -60 °F a 400 °F) 100,0 °C (212 °F) 26,7 °C (80 °F)
  • Ver próximos 36 resultados
  • PÁGINA
    68
    Cuerpo cuadrado

    Alta confiabilidad
    Amplia gama de termostatos para un posible uso en aplicaciones militares y aeroespaciales. Versiones personalizadas disponibles.

    Cuerpo cuadrado

    Zephyr™ de Honeywell - Serie HAF de alta precisión, 10 SLPM a 300 SLPM
    Compensado ● 0 SLPM a 300 SLPM ● Salida digital

    Cuerpo cuadrado

    Zephyr™ de Honeywell - Serie HAF de alta precisión, ±50 SCCM a ±750 SCCM
    Compensado ● ±50 SCCM a ±750 SCCM ● Salida digital o analógica

    Cuerpo cuadrado

    Zephyr™ de Honeywell - Serie HAF de alta precisión, 10 SLPM a 300 SLPM
    Compensado ● 10 SLPM a 300 SLPM ● Salida digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3153
    Compacto, perfil bajo ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3MS1 con homologación QPL
    Militar ● QPL ● Cada unidad se inspecciona al 100 % ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3000
    Encapsulado personalizado ● Sellado herméticamente ● Tolerancias limitadas ● Diferenciales limitados ● Longitud personalizada de la sonda ● Construcción reforzada o conector hermético

    Cuerpo cuadrado

    Aeronave comercial/militar
    Diseñados para cumplir con requisitos exclusivos de configuración y ambientales. Construidos según varias calificaciones de estándares MIL.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3153
    Compacto, perfil bajo ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3MS1 con homologación QPL
    Militar ● QPL ● Cada unidad se inspecciona al 100 % ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3500
    Militar ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3500
    Militar ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Transbordador espacial/satélite
    Diseñados para usar cuando la alta confiabilidad y la seguridad de la misión son fundamentales. Cumplen con una gran cantidad de requisitos de pruebas y calificaciones de rendimiento según estándares MIL.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo UG
    Ultra precision universal canister load cell ● Rango de 100 lb a 150.000 lb ● ±0,05 %FS accuracy ● Acero inoxidable ● All-welded construction

    Cuerpo cuadrado

    Sector aeroespacial, marino y de artillería (AOM)
    Diseñados para reunir los requisitos del sector AOM de Estados Unidos y Europa, en especial las normas MIL, RTCA/DO 160, DEF.

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga tipo cilindro de acero inoxidable
    Alto rendimiento y confiabilidad ● Capacidades desde 5 lb hasta 2.000.000 lb ● Tamaños pequeños para caber en espacios estrechos

    Cuerpo cuadrado

    Serie MY
    220 VCA, 5 A; 24 VCC, 5 A ● 220 VCA, 3 A; 24 VCC, 3 A ● Corriente de nominal de 5 A, 3 A; 1100 VA, 120 W (5 A); conmutación máxima de 660 VA, 72 W (3 A) ● DPDT, 4PDT

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga tipo botella
    Modelos de acero inoxidable y acero al carbono con capacidades de medición de cargas de hasta 2.000.000 lb.

    Cuerpo cuadrado

    Serie MKV
    Potenciómetro de elemento plástico conductor de precisión de 1 W ● Ejes de 0,25 in de diámetro ● Resistencia de 500 Ohm a 20 kOhm

    Cuerpo cuadrado

    Serie 23 FW
    Sensor de proximidad de una pieza de 22,2 mm ● Superficie de detección de acero inoxidable ● Normalmente abierto, sumidero de corriente

    Cuerpo cuadrado

    Serie LY
    110 VCA, 10 A; 24 VCC, 10 A ● Corriente nominal de 10 A ● Capacidad de conmutación de 1100 VA, 240 W ● DPDT, 4PDT ● Contactos de óxido de cadmio-plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie 5 FW
    Sensor de proximidad especial ● Superficie de detección de acero inoxidable

    Cuerpo cuadrado

    Termostatos/interruptores térmicos
    Interrumpen el contacto eléctrico cuando se alcanza una temperatura especificada. Versiones comerciales, para ambientes extremos y militares/aeroespaciales.

    Cuerpo cuadrado

    Serie PBN1
    1 inH2O a 50 inH2O ● SPNO ● Detecta aire ● Manométrica, al vacío, diferencial ● Vida útil: hasta 20 millones de ciclos ● Presión de resistencia de 8 psi o 15 psi

    Cuerpo cuadrado

    Serie PBN3
    1 inH2O a 6,5 inH2O ● SPDT NO, NC ● Detecta aire o fluidos compatibles ● Manométrico ● Vida útil: hasta 5 millones de ciclos ● Presión de resistencia de 15 psi o 80 psi

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de temperatura y elementos de detección térmica
    RTD, elementos de detección de termistores y sondas de temperatura encapsuladas; termostatos/interruptores térmicos comerciales, de precisión y de alta confiabilidad.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 21 FW
    Sensor de proximidad de una pieza de 12 mm ● Superficie de detección de acero inoxidable ● Normalmente abierto, sumidero de corriente

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N8600
    Lee códigos de barras de alta densidad individuales o múltiples ● Alta resolución de primer nivel ● Alta resolución (alto número de megapíxeles) ● Velocidad y precisión inigualables ● Diseño IP6x

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 435
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura estándar ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,1 %, ±0,2 % ● Opción de jaula de protección

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 437
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura ancha ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,2% ● Opción de jaula de protección

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de posición y movimiento
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

    Cuerpo cuadrado

    Miniature Basic Switches
    With miniature sizes and 0,1 A to 26 A range, Honeywell basics offer wide actuation, termination, operating, & temperature options.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de lámina de aluminio para procesos generales
    La tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio permite a estos sensores resistir una presión que destruiría sensores micromecanizados o de silicio.

    Cuerpo cuadrado

    Ferrocarril
    Sensores e interruptores para aplicaciones ferroviarias.

    Cuerpo cuadrado

    Serie SM
    Hasta 5 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Variedad de actuadores, terminaciones y contactos ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Listados MIL-PRF-8805

    Cuerpo cuadrado

    Sistemas de automatización de laboratorios
    Estos sistemas integran software, maquinaria y pruebas clínicas de laboratorio tradicionales.

    Cuerpo cuadrado

    Kit de desarrollo de software SwiftDecoder-M
    Para usar con dispositivos móviles

    Cuerpo cuadrado

    Sensores básicos Serie ABP
    Compensado ● TEB de ±1,5 % FSS ● Presión baja ● Diferencial o manométrica ● Salida digital o analógica ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Rentable

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de silicio para procesos generales
    Los sensores de presión de silicona cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión.

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N5600
    Veloces y precisos ● Captura de datos de primer nivel ● Excepcional tolerancia al movimiento ● Lee códigos de barras complejos ● Orientador láser ● Opción de color ● Compatible con aplicaciones móviles

    Cuerpo cuadrado

    Serie R300
    Inmersión en líquidos ● RTD ● Punta de la sonda cerrada de acero inoxidable ● Conector sobremoldeado

    Cuerpo cuadrado

    Serie 135
    Chip encapsulado en vidrio, tipo DO-35 ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Miniature Unsealed Basic Switches
    tamaño en miniatura ● unsealed ● 0,1 A a 26 A ● 2 g to 200 g operating force options ● 125 V CA a 250 V CA ● 30 VCC a 48 VCC ● variedad de actuadores y terminaciones ● many with global approvals

    Cuerpo cuadrado

    Premium Subminiature Basic Switches
    subminiature size ● precise switching mechanism ● 0,1 A a 11 A ● 0,04 oz to 8,78 oz operating force ● 115 V CA a 250 V CA ● 28 VCC a 30 VCC ● contactos de oro y plata

    Cuerpo cuadrado

    Telemetría digital
    0,05 % de escala total (FS), precisión del sistema total ● DIN, SAE, eje a eje, acoplamientos integrales o personalizados disponibles ● Alta rigidez de torsión

    Cuerpo cuadrado

    Miniatura - Celdas de carga de acero inoxidable
    Tamaño en miniatura: 12,7 mm a 35,05 mm de diámetro y 11,43 a 38,1 mm de altura; rangos de carga: 50 g a 10000 lb; 0,5 N a 5 kN; o 5 lb a 50000 lb

    Cuerpo cuadrado

    VF360NT, VF360ST, VF460S
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad ● Encapsulados SOT-23, estilo TO-92 plano ● Calificación AEC-Q100 para aplicaciones de transporte

    Cuerpo cuadrado

    Ventiladores
    Los ventiladores están diseñados para introducir una mezcla de aire y oxígeno en el interior de los pulmones de los pacientes y extraerla para ayudarlos a respirar.

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N670X
    Ultracompactos ● Rango de lectura ampliado ● Excepcional tolerancia al movimiento ● Orientadores LED y láser ● Resiste temperaturas extremas ● Bajo consumo de energía

    Cuerpo cuadrado

    Avión militar
    La gama de sensores e interruptores de Honeywell es adecuada para su uso en aplicaciones de aviones militares.

  • Ver próximos 18 resultados
  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf 3200 Series High Reliability Thermostats in Satellite Applications Nota sobre aplicaciones English 488.7KB