Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161275==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
GLDA01A1A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA01A1B Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA01A2A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA01A2B Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA01A4J Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA01A5A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA01A5B Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA01A9A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA01B Botón superior IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA01C Botón superior con rodillo IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA01D Brazo con rodillo superior IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA01E7B Oscilación - Varilla flexible IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA01K8B Oscilación - Bigote IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03A1A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03A1B Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03A2A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03A2B Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03A4J Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03A5A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03A5B Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03A9A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03B Botón superior IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03C Botón superior con rodillo IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03D Brazo con rodillo superior IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03E7B Oscilación - Varilla flexible IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA03K8B Oscilación - Bigote IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA04A1A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA04A1B Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA04A2A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA04A2B Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA04A4J Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA04A5A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA04A5B Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA04B Botón superior IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA04C Botón superior con rodillo IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA04D Brazo con rodillo superior IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA04E7B Oscilación - Varilla flexible IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA04K8B Oscilación - Bigote IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA06A1A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA06A1B Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA06A2B Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA06A4J Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA06A5A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA06A5B Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA06A9A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA06B Botón superior IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA06C Botón superior con rodillo IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA06D Brazo con rodillo superior IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA06E7B Oscilación - Varilla flexible IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
GLDA07A1A Eje lateral giratorio IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie GLD
    Montaje MIN-DIN EN50047 ● Carcasa de plástico ● Sellado IP66/67 ● Orificios de montaje de 20 mm a 22 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches Hoja de datos English 12.9MB