Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
ZM10B10A01 0,1 A SPDT Botón Terminales No
ZM10B70A01 0,1 A SPDT Botón Soldadura larga No
ZM10B70E01 0,1 A SPDT Palanca simulando rodillo Soldadura larga No
ZM10D20D01 0,1 A SPDT Palanca recta Terminales PCB No
ZM10D70A01 0,1 A SPDT Botón Soldadura larga No
ZM10E10A01 0,1 A SPDT Botón Terminales No
ZM10E50A01 0,1 A SPDT Botón PCB en ángulo derecho No
ZM10E50B01 0,1 A SPDT Palanca recta PCB en ángulo derecho No
ZM10E70A01 0,1 A SPDT Botón Soldadura larga No
ZM50B10J01 5 A SPDT Palanca recta Terminales No
ZM50D10B01 5 A SPDT Palanca recta Terminales No
ZM50E10A01 5 A SPDT Botón Terminales No
ZM50E10C01 5 A SPDT Palanca recta Terminales No
ZM50E10D01 5 A SPDT Palanca recta Terminales No
ZM50E10E01 5 A SPDT Palanca simulando rodillo Terminales No
ZM50E10F01 5 A SPDT Palanca con rodillo Terminales No
ZM50E20A01 5 A SPDT Botón PCB recto No
ZM50E50D01 5 A SPDT Palanca recta PCB en ángulo derecho No
ZM50E60B01 5 A SPDT Palanca recta PCB en ángulo izquierdo No
ZM50E70A01 5 A SPDT Botón Soldadura larga No
ZM50E70B01 5 A SPDT Palanca recta Soldadura larga No
ZM50E70D01 5 A SPDT Palanca recta Soldadura larga No
ZM50E70E01 5 A SPDT Palanca simulando rodillo Soldadura larga No
ZM50E70F01 5 A SPDT Palanca con rodillo Soldadura larga No
ZM90G20A01 10,1 A SPDT Botón PCB recto No
ZM90G20F01 10,1 A SPDT Palanca con rodillo PCB recto No
ZM90G70A01 10,1 A SPDT Botón Soldadura larga No
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie ZM
    Hasta 10,1 A CA y 0,1 A CC (UL, cUL, CQC) ● Variedad de actuadores, fuerzas, terminaciones y contactos ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos de uso general
    Con tamaños estándar y miniatura y un rango de 0,1 A a 26 A, los interruptores básicos de uso general ofrecen amplias opciones de accionamiento, terminación, funcionamiento y temperatura.

    Cuerpo cuadrado

    Compresores y bombas
    Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf MICRO SWITCH ZM Series Subminiature Basic Switch Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 834.5KB