Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
AML41FBC2 No corresponde No corresponde No corresponde 0,110 x 0,020 (para soldadura o conexión rápida) No corresponde
WZ-2RD19-D1 15 A SPNC Botón con sobrecarrera Conexión rápida No
WZ-R141 15 A SPNC Botón Terminales No
  • PÁGINA
    12
    Cuerpo cuadrado

    Serie WZ
    15 A ● SPNC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie WA
    20 A ● SPNC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie YZ
    15 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie YM
    22 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie YA
    20 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie BE
    25 A (UL, CSA) ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm para montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie BM
    22 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm para montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie YE
    25 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie BA
    CA a 20 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● CC nominal ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm para montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie WM
    22 A ● SPNC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    SERIE 6AS
    CA hasta 20 A (UL) ● CC nominal ● Dos interruptores básicos grandes montados en grupo con un actuador común ● Variedad de actuadores ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZ
    CA a 15 A (UL, CSA), 16 A (CE, ENEC) ● CC nominal ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Controles de 25,4 mm. ● Lateral o en panel ● Listados MIL-PRF 8805

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0