Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-F642-01 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo compatible con piezas impregnadas
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 424
    Transductores de presión Wing Union ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,2%

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 424 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 296.1KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink