Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Circuitos tipo de interruptor  Actuador  Tipo de terminación  Material de la carcasa
FF5-21-DC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF5-21-DC-03-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF5-21-DC-10 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF5-21-DC-10-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie FF5
    Carcasas de acero inoxidable 316 y ABS ● Distancia de detección de 6 mm ● Hasta 300 mA a 24 V CC ● IP67 ● CE, UL

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf FF5 Series Magnetically Actuated Non-Contact Safety Switches Hoja de datos English 689.7KB