Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161255==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
OP-AR Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR141 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR16 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR20 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR30 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR400 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR50 Botón de mano NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR62 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-CR Brazo con rodillo en cruz (rodillo rotado a 90°) NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-N Boton superior con sellado de goma NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-Q Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-XR3 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Rosca 14 NPT de 0,5 in con tres 18 hilos conductores preconectados Aluminio de fundición
OPA-Q Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OPD-AR Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OPD-AR20 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OPD-AR30 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OPD-Q Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OPH-AR5 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Rosca 14 NPT de 0,5 in con tres 18 hilos conductores preconectados Aluminio de fundición
OPH-AR7 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie OP
    Carcasa de metal ● Montaje lateral, superior o en extremos ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Aprobaciones UL/CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Enclosed Switches OP Series Información del catálogo English 482.8KB