Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Resistencia  Temperatura de operación  Precisión
126-104XYW-B01 100.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) De 0 °C a 120 °C (32 °F a 248 °F)
126-202VMV-B01 2.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) De 0 °C a 125 °C (32 °F a 257 °F)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie 126
    Microesfera de vidrio grande afín ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0