Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
3108-5 5 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
3132-2K 2.000 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
3132-3K 3.000 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
3132-500 500 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
3132-5K 5.000 lb Tensión/compresión 3 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
3173-1K 1.000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) escala completa de ±0,07 %
3173-200 200 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) escala completa de ±0,07 %
3173-2K 2.000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) escala completa de ±0,07 %
3173-3K 3.000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) escala completa de ±0,07 %
3173-500 500 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) escala completa de ±0,07 %
3174-10K 10.000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) escala completa de ±0,07 %
3174-20K 20.000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) escala completa de ±0,07 %
3174-5K 5.000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) escala completa de ±0,07 %
3175-50K 50.000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) escala completa de ±0,07 %
3397-100 100 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,07 %
3397-200 200 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,07 %
3397-25 25 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,07 %
3397-50 50 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,07 %
  • PÁGINA
    7
    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga de acero al carbono de perfil bajo
    Construcción sólida para durabilidad y resistencia ● Capacidades de 5 lb a 100.000 lb ● Precisión hasta 0,07 %

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga de perfil bajo
    Las celdas de precisión tipo disco y de perfil bajo ofrecen una capacidad estructural excepcional para resistir cargas externas como torque, movimientos flectores y cargas laterales.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3170
    Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 200 lb a 100.000 lb ● Precisión de escala completa de ±0,07 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3397
    Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 25 lb, 50 lb, 100 lb, 200 lb y 300 lb ● Precisión de escala completa de ±0,07 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3108
    Celdas de carga tipo disco para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 5 lb y 10 lb ● Construcción con compensación barométrica

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3132
    Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 500 lb a 5.000 lb ● Precisión de escala completa de ±0,15 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3140-CS
    Celdas de carga de perfil bajo con mayor resistencia a la fatiga y placa base para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 300 lb a 100.000 lb ● ±0,03 % to ±0,05 %FS accuracy

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Do Not Sell My Personal Information

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink