Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Rango de presión  Tipo de medición  Voltaje de alimentación
TBPDANN150PGUCV Analógica 0 psi a 150 psi Manométrico 5 VCC
TBPMANN005PGUCV Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico 5 VCC
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Básicos serie TBP
    Compensado ● Presión baja ● Manométrico ● salida en mV ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Precisión: ±0,25 % de FSS BFSL ● Rentable

    Cuerpo cuadrado

    Básico serie NBP
    Sin compensar ● Presión baja ● Absoluta, manométrica ● salida en mV ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Precisión: ±0,25 %FSS de BFSL ● Rentable