Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
ZD20S10A01 10 mA SPDT Botón Terminales No
ZD20S10A02 10 mA SPDT Botón Terminales No
ZD20S20A01 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A02 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A03 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A04 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A05 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A06 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20SA01EA 10 mA SPDT Botón Hilos conductores principales IP67
ZD20SA02EA 10 mA SPDT Botón Hilos conductores principales IP67
ZD30S10A01 3 A SPDT Botón Terminales No
ZD30S10A02 3 A SPDT Botón Terminales No
ZD30S20A01 3 A SPDT Botón PCB recto No
ZD30S20A02 3 A SPDT Botón PCB recto No
ZD30S20A03 3 A SPDT Botón PCB recto No
ZD30S20A04 3 A SPDT Botón PCB recto No
ZD30S20A05 3 A SPDT Botón PCB recto No
ZD30S20A06 3 A SPDT Botón PCB recto No
ZD30SA01EA 3 A SPDT Botón Hilos conductores principales IP67
ZD30SA02EA 3 A SPDT Botón Hilos conductores principales IP67
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Serie ZD
    Hasta 3 A CA y CC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Variedad de actuadores, fuerzas y terminaciones ● El montaje incluye pasadores integrados y centros de 9,5 mm

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos herméticos
    Los interruptores están sellados según la especificación IP67 y son aptos para aplicaciones en las que el montaje del interruptor podría estar expuesto a líquidos o partículas contaminantes.

    Cuerpo cuadrado

    Césped y jardinería
    Sensores e interruptores para vehículos para césped, jardín y ocio, además de sensores de temperatura, interruptores de arranque, señales de giro

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de manipulación de materiales
    Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen un abanico de productos para vehículos de manipulación de materiales

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH ZD Series Sealed Subminiature Basic Switches Hoja de datos English 567.3KB
    pdf MICRO SWITCH ZD Series Subminiature Basic Switch Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 1.1MB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink