Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161233==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Circuitos tipo de interruptor  Actuador  Tipo de terminación  Material de la carcasa
FF3-20-AC 2NC Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF3-20-DC 2NC Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF3-21-AC 2NC/1NA Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF3-21-DC 2NC/1NA Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie FF3
    Montaje en tambor ● 30 mm ● Hasta dos contactos de seguridad ● Un contacto indicador ● Carcasa de plástico ● IP67 ● CE, UL

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf FF2 and FF3 Series Magnetically Actuated Non-Contact Barrel Safety Switches Hoja de datos English 712.2KB