Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Rango | Operación | Salida | Precisión | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
060-J935-03 | 50 kg | Tensión/compresión | 2 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,02 % |
![]() |
060-J935-05 | 100 kg | Tensión/compresión | 2 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,02 % |
![]() |
060-J935-07 | 200 kg | Tensión/compresión | 2 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,02 % |
![]() |
060-J935-12 | 1.000 kg | Tensión/compresión | 2 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,02 % |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
Modelo 102 Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 20 kg a 1.000 kg ● Precisión de escala completa de ±0,02 % |
DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Model 102 Load Cell Datasheet | Hoja de datos | English | 222.2KB |
![]() |
Model 1388-102 Sprocket Pulley Torque Transducer Datasheet | Hoja de datos | English | 207.2KB |
Test Tab