Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161225==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Rango de presión  Tipo de medición  Voltaje de alimentación
TSCDANN150PGUCV Analógica 0 psi a 150 psi Manométrico 5 VCC
TSCDJJN001PDUCV Analógica ±1 psi Diferencial 5 VCC
TSCDLNN001PGUCV Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico 5 VCC
TSCDLNN100PGUCV Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico 5 VCC
TSCDRRN001PGUCV Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico 5 VCC
TSCDRRN015PDUCV Analógica ±15 psi Diferencial 5 VCC
TSCSNBN005PDUCV Analógica ±5 psi Diferencial 5 VCC
TSCSNBN015PDUCV Analógica ±15 psi Diferencial 5 VCC
TSCSNBN030PGUCV Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico 5 VCC
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    TruStability™ Serie TSC
    Compensado ● Presión baja ● Diferencial, manométrica ● salida en mV ● Medios líquidos ● Precisión: ±0,25 %FSS de BFSL