Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161224==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Rango de presión  Tipo de medición  Voltaje de alimentación
NBPDANN150PAUNV Analógica 0 psi a 150 psi Absoluto 5 VCC
NBPDANN150PGUNV Analógica 0 psi a 150 psi Manométrico 5 VCC
NBPDLNN005PGUNV Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico 5 VCC
NBPDLNN015PAUNV Analógica 0 psi a 15 psi Absoluto 5 VCC
NBPDLNN015PGUNV Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico 5 VCC
NBPDLNN030PAUNV Analógica 0 psi a 30 psi Absoluto 5 VCC
NBPDLNN030PGUNV Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico 5 VCC
NBPDLNN060PAUNV Analógica 0 psi a 60 psi Absoluto 5 VCC
NBPDPNS001PGUNV Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico 5 VCC
NBPDPNS005PGUNV Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico 5 VCC
NBPLANN030PAUNV Analógica 0 psi a 30 psi Absoluto 5 VCC
NBPLANN030PGUNV Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico 5 VCC
NBPLANN100PAUNV Analógica 0 psi a 100 psi Absoluto 5 VCC
NBPLANN100PGUNV Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico 5 VCC
NBPLANN150PAUNV Analógica 0 psi a 150 psi Absoluto 5 VCC
NBPLLNN005PGUNV Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico 5 VCC
NBPLLNN015PAUNV Analógica 0 psi a 15 psi Absoluto 5 VCC
NBPLLNN015PGUNV Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico 5 VCC
NBPLLNN030PGUNV Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico 5 VCC
NBPLLNN060PGUNV Analógica 0 psi a 60 psi Manométrico 5 VCC
NBPLLNS001PGUNV Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico 5 VCC
NBPLPNN001PGUNV Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico 5 VCC
NBPMANN001PGUNV Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico 5 VCC
NBPMANN005PGUNV Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico 5 VCC
NBPMANN150PGUNV Analógica 0 psi a 150 psi Manométrico 5 VCC
NBPMLNN015PAUNV Analógica 0 psi a 15 psi Absoluto 5 VCC
NBPMLNN030PGUNV Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico 5 VCC
NBPMLNN060PGUNV Analógica 0 psi a 60 psi Manométrico 5 VCC
NBPMPNS005PGUNV Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico 5 VCC
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Básico serie NBP
    Sin compensar ● Presión baja ● Absoluta, manométrica ● salida en mV ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Precisión: ±0,25 %FSS de BFSL ● Rentable