Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161218==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-0708-08TJG 50 psi Manométrico No amplificado, salida en mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-10TJG 100 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-12TJG 200 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-18TJG 500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-03TJD 50 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-03ZD 50 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-08TJD 100 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-11TJD 200 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-03TJG 3.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-06TJG 5.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-10TJG 7.500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-11TJG 10.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-02ZG 15 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-09ZG 50 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-17ZG 100 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-20ZG 200 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-25ZG 500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-29TJG 1.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-29ZG 1.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de lámina de aluminio para procesos generales
    La tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio permite a estos sensores resistir una presión que destruiría sensores micromecanizados o de silicio.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión para procesos generales
    Los sensores de presión y de presión diferencial con tecnología de galgas extensiométricas de silicio o lámina de aluminio son ideales para muchos tipos de aplicaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de silicio para procesos generales
    Los sensores de presión de silicona cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    396
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp Hoja de datos English 1.5MB
    pdf Limitless™ Wireless Pressure Sensor, WPS Series Datasheet Hoja de datos English 1.1MB
    pdf Model G Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 231.4KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series Hoja de datos English 4.5MB
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 315.7KB
    pdf Model ZK Digital Pressure Test Gauge Datasheet Hoja de datos English 287.5KB
    pdf Model A-105 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 300.3KB
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 294.4KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet Hoja de datos English 310.1KB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Hoja de datos English 1.1MB
    pdf Model Super TJE Ultra Precision Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 353.1KB
    pdf Model FP2000 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 462.9KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 329.8KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos English 1.3MB
    pdf Model IP Industrial Pressure Transducer Platform Datasheet Hoja de datos English 539.4KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) Hoja de datos English 111.7KB
    pdf Model FP5000 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 341.8KB
    pdf Model Z Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 383.7KB
    pdf Model 911FMD Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 261KB
    pdf Model A-105A Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 217.9KB
    pdf Model JP Food/Pharmaceutical Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 289.6KB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Hoja de datos English 571.9KB
    pdf Limitless™ Intrinsically Safe Wireless Pressure Sensor, IS-WPS Series Datasheet Hoja de datos English 985.4KB
    pdf Model TJE Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 380.9KB
    pdf Model JK Digital Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 258.5KB
    pdf Model JD Differential Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 286.8KB
    pdf Mating Connectors and Cable Assemblies Datasheet Hoja de datos English 1.8MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) Hoja de datos English 300.7KB
    pdf Model KZ Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 328.4KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series, Comp/Amp Hoja de datos English 2.3MB
    pdf Model DS Digital Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 233.4KB
    pdf Model DPS Digital Pressure Transducer with CANopen® Datasheet Hoja de datos English 775.5KB
    pdf Model 420 DP High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 266.8KB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 1.9MB
    pdf Model 911FMD Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 249.3KB
    pdf 19 mm Series Hoja de datos English 624.6KB
    pdf Model A-205 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 259.2KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) Hoja de datos English 76.4KB
    pdf Models AC& JC Portable Pressure Calibrators Datasheet Hoja de datos English 416KB
    pdf Model JR Remote Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 304.5KB
    pdf Model TJE Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 348.9KB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Hoja de datos English 727.3KB
    pdf ISA100 Wireless Pressure Sensor, WPS Series Datasheet Hoja de datos English 996.9KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos English 2.9MB
    pdf Model F Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 261.6KB
    pdf Models AS25D Aerospace Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 213.6KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 1.6MB
    pdf Model TJE Ultra Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 353.1KB
    pdf Model A-5 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 383.5KB
    pdf Model JA High Accuracy Digital Gauge Datasheet Hoja de datos English 329.3KB
  • Ver próximos 50 resultados