Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Conector  Entrada  Salida
060-F482-02 NUEVO ±5 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-03 ±10 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-04 ±20 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-05 ±50 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-06 ±100 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-07 ±200 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F842-01 ±50 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-H959-01 ±10 G No corresponde Voltaje No corresponde
060-H959-03 ±1 G No corresponde Voltaje No corresponde
060-J077-03 ±5 G Salida lateral Voltaje No corresponde
060-J126-01 5 G Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA para 50 G
060-J132-02 ±2 G Salida lateral Voltaje No corresponde
  • PÁGINA
    180
    Cuerpo cuadrado

    Voltaje
    Acelerómetros piezoeléctricos ● Funcionamiento a 0 Hz, rango usable de 0 Hz a 1800 Hz ● Salida de dos cables mV/G o de 4 mA a 20 mA proporcional a G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo JTF
    Acelerómetros de uso general ● Funciona con hasta 0 Hz ● Fácil de calibrar ● Rango dinámico de ±5 G a ±200 G

    Cuerpo cuadrado

    Amplificadores sumadores
    Suministra un voltaje de excitación de puente regulado ● Convierte la señal mV a una señal amplificada de 0 Vdc a 10 Vdc ● Precisión de ±0,25 %FSS

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA15
    Acelerómetros de uso general ● Salida de corriente ● Conector de acoplamiento o cable integrado ● Orificio de montaje hembra UNF 1/4-28 ● Rango dinámico de 50 G

    Cuerpo cuadrado

    Serie 103SR
    Efecto Hall digital (unipolar o con traba) o lineal ● Encapsulado roscado de aluminio o acero inoxidable

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNB
    Corriente nominal de 50 A ● Rango de corriente de detección de ±100 A ● Tiempo de respuesta de < 1 µs ● precisión de ±0,5 %

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNJ
    Corriente nominal de 300 A ● Rango de corriente de detección de ±600 A ● Tiempo de respuesta de < 0,5 µs ● precisión de ±0,5 %

    Cuerpo cuadrado

    Potenciómetros
    Convierta el movimiento rotacional en un cambio de resistencia suave en el voltaje o la corriente, que a menudo se utiliza para controlar los transductores de posición.

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor lineal y angular
    CI de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) o de efecto Hall con salida analógica.

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNH
    Corriente nominal de 25 A ● Rango de corriente de detección de ±43 A ● Tiempo de respuesta de < 1 µs ● precisión de ±0,5 %

    Cuerpo cuadrado

    Serie HIH-5030/5031
    Sensor de humedad relativa con salida analógica ● Precisión de humedad: ±3 % HR ● Alimentación de 2,7 V CC a 5,5 V CC ● SMD ● Cubierto, con o sin filtro hidrofóbico

    Cuerpo cuadrado

    Generación de energía y energía alternativa
    Sensores e interruptores para usar en la generación de energía, junto con aplicaciones de energía eólica y solar.

    Cuerpo cuadrado

    Elementos de detección de termistores
    Cambian la resistencia con el cambio de temperatura. Amplia gama de valores de resistencia y temperaturas, encapsulados y tamaños.

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor angular APS00B
    Desplazamiento magnetorresistivo de alta resolución ● Encapsulado SOIC-8 ● Produce voltajes analógicos dobles que responden a cambios en el ángulo del campo magnético

    Cuerpo cuadrado

    Serie RTY
    Proporciona detección sin contacto en aplicaciones industriales y para transportes en ambientes hostiles a un costo competitivo.

    Cuerpo cuadrado

    Serie ZD
    Hasta 3 A CA y CC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Variedad de actuadores, fuerzas y terminaciones ● El montaje incluye pasadores integrados y centros de 9,5 mm

    Cuerpo cuadrado

    Amplificadores en línea
    Amplificadores de sensor con galga extensiométrica ● Amplificadores de carga ● Opciones de montaje en riel DIN disponibles ● Entrada de transductor no amplificado o entrada de transductor con galga extensiométrica

    Cuerpo cuadrado

    Serie SL353 Micropower
    Efecto Hall omnipolar ● SOT-23 ● ±60 G típ. ● 1,8 μA típ. ● Ciclo de alto rendimiento (SL353HT), ciclo de bajo rendimiento (SL353LT)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Contactos de oro
    Contactos de punto de cruce de aleación de oro WE-1 para aplicaciones de voltaje bajo.

    Cuerpo cuadrado

    SS345PT, SS445P
    IC de sensor de efecto Hall digital, unipolar ● Encapsulados SOT-23 (SS345PT), estilo TO-92 plano (SS445P) ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    SDP8610
    Detectores de luz infrarroja con detección lateral ● Hilos cuadrados de 0,020 in ● Lógica de salida de inversor ● Respuesta angular 50° ● Encapsulado plástico

    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante - Modelo MAV52
    Acelerómetros de velocidad con conector, cable integral o terminación eléctrica de cable sumergible ● Orificio de montaje hembra UNF 1/4-18 ● 50 G

    Cuerpo cuadrado

    SD5610
    Detectores de luz infrarroja con lente en forma de domo, TO-46 ● Hilos circulares de 0,018 in ● Lógica de salida de inversor ● Respuesta angular 12° ● Encapsulado de metal

    Cuerpo cuadrado

    HOA2004
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Salida de polarización de 10 kOhm ● Lógica de salida de búfer ● Tiempo de aumento de 60 ns y tiempo de descenso de 15 ns

    Cuerpo cuadrado

    Serie HIH-4010/4020/4021
    Sensor de humedad relativa con salida analógica ● Precisión de humedad: ±3,5 % HR ● Alimentación de 4 V CC a 5,8 V CC ● Cubierto o descubierto ● Con o sin filtro

    Cuerpo cuadrado

    SDP8600
    Detectores de luz infrarroja con detección lateral ● Hilos cuadrados de 0,020 in ● Lógica de salida de búfer ● Respuesta angular 50° ● Encapsulado plástico

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3106
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad activos
    Los sensores de velocidad magnéticos y de efecto Hall ofrecen una salida digital directamente al controlador; sin necesidad de acondicionador de señal.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo DLE
    dc-dc long stroke displacement transducer ● Armazón con resorte guiado cautivo ● Rangos de ±0,5 in a ±18,5 in ● ± 0,25% F.S. to ± 0,50% F.S. non-linearity

    Cuerpo cuadrado

    SDP8602
    Detectores de luz infrarroja con detección lateral ● Hilos cuadrados de 0,020 in ● Lógica de salida de búfer ● Respuesta angular 50° ● Encapsulado plástico

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie UV
    Amplificador de galga extensiométrica ● Salida de ±5 V CC (tres cables) ● Ajustes de ganancia programables ● Amplio rango de ajuste a cero

    Cuerpo cuadrado

    HOA2003
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Salida de polarización de 10 kOhm ● Lógica de salida de búfer ● Tiempo de aumento de 60 ns y tiempo de descenso de 15 ns

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RBVG
    Corriente alta ● Automático ● Sobremoldeado cerámico con resina epoxi ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 2450RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNA
    Corriente nominal de 50 A ● Rangos de corriente de detección de ±70 A, ±90 A, ±100 A ● Tiempo de respuesta de < 1 µs ● precisión de ±0,5 %

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3450RG
    Bajo voltaje ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 0,5 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA331
    acelerómetros de respuesta CC para usar con amplificadores de galga extensiométrica ● Cable integral ● Base cuadrada con 4 tornillos de montaje UNF 6-40 ● Rango dinámico de ±1 G a ±50 G

    Cuerpo cuadrado

    HOA7720/HOA7730
    Sensores de luz infrarroja transmisivos ● Salidas de colector abierto, totem-pole ● Lógica de salida de inversor ● Tiempo de aumento de 70 ns y tiempo de descenso de 70 ns

    Cuerpo cuadrado

    Serie SR3
    Sensores de posición digitales de efecto Hall ● Encapsulados con cañón roscado de plástico ● Salida de sumidero

    Cuerpo cuadrado

    SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T
    IC de sensor de efecto Hall digital, bipolar ● Variedad de estilos de paquetes ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3455RCG
    Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE

    Cuerpo cuadrado

    Serie de 19 mm
    Sin amplificar ● Absoluta, manométrica, al vacío ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 3 psi a 0 psi a 500 psi ● Terminación con cable plano

    Cuerpo cuadrado

    SS360PT, SS460P, SS460P-T2
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad con resistencia de polarización incorporada ● Encapsulados SOT-23, estilo TO-92 plano con hilos rectos o moldeados

    Cuerpo cuadrado

    HOA096X/HOA097X
    Sensores de luz infrarroja transmisivos y opacos ● Salida de polarización de 10 kOhm ● Lógica de salida de búfer/inversor ● Tiempo de aumento de 60 ns y tiempo de descenso de 15 ns

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión industriales
    Transductores de presión económicos de uso general, aptos para aplicaciones industriales, de procesos, de fabricantes de equipos originales y de verificación y medición.

    Cuerpo cuadrado

    SDP8612
    Detectores de luz infrarroja con detección lateral ● Hilos cuadrados de 0,020 in ● Lógica de salida de inversor ● Respuesta angular 50° ● Encapsulado plástico

    Cuerpo cuadrado

    Serie AWM40000
    Compensado o no compensado ● ±25,0 SCCM, 1,0 SLPM, 6,0 SLPM ● Salida analógica

    Cuerpo cuadrado

    SD5600
    Detectores de luz infrarroja con lente en forma de domo, TO-46 ● Hilos circulares de 0,018 in ● Lógica de salida de búfer ● Respuesta angular 12° ● Encapsulado de metal

  • Ver próximos 50 resultados
  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf HIH-5030/5031 Series Low Voltage Humidity Sensors Hoja de datos English 170.4KB
    pdf VRS Output Voltage Calculations Información técnica English 46.8KB