Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161215==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
11SX1-T 3 A SPDT Botón Terminales No
11SX21-T 5 A SPDT Botón Terminales No
11SX22-T 5 A SPDT Botón Terminales No
11SX24 5 A SPDT Botón Soldadura de PCB No
11SX96-T 5 A SPDT Botón Terminales No
12SX1-T 1 A SPDT Botón Terminales No
12SX12-T 1 A SPDT Botón Terminales No
12SX14-T 1 A SPDT Botón Terminales No
12SX2-T 1 A SPDT Botón Terminales No
12SX3-H58 1 A SPDT Botón Conexión rápida No
12SX3-T 1 A SPDT Botón Conexión rápida No
12SX31-T 1 A SPDT Botón Terminales No
13SX21-T 1 A SPDT Botón Terminales No
13SX47-H58 1 A SPDT Botón Conexión rápida No
13SX48-H58 1 A SPDT Botón Conexión rápida No
13SX96-T 1 A SPDT Botón Terminales No
14SX101-T 1 A SPDT Botón Terminales No
14SX15-T 1 A SPDT Botón Terminales No
17SX21-T 5 A SPDT Botón Terminales No
1SX1-H58 7 A SPDT Botón Conexión rápida No
1SX1-T 7 A SPDT Botón Terminales No
1SX12-T 4 A SPDT Botón Terminales No
1SX36-T 7 A SPDT Botón Terminales No
1SX48-T 7 A SPDT Botón Terminales No
1SX74-T 7 A SPDT Botón Terminales No
1SX81 7 A SPDT Botón Terminales No
1SX88-T 7 A SPDT Botón Terminales No
1SX89-T2 7 A SPDT Botón Terminales No
1SX90-T 7 A SPNO Botón Terminales No
21SX1-T 7 A SPDT Botón Terminales No
21SX39-H58 7 A SPDT Botón Conexión rápida No
21SX39-T 7 A SPDT Botón Terminales No
21SX39-T2 7 A SPDT Botón Terminales No
21SX88 7 A SPDT Botón Terminales No
23SX39-T 1 A SPDT Botón Terminales No
23SX39-T2 1 A SPDT Botón Terminales No
23SX83-H340 1 A SPDT Botón Terminales No
2SX1-H58 7 A SPDT Botón Conexión rápida No
2SX1-T 7 A SPDT Botón Terminales No
2SX27-T 7 A SPDT Botón Terminales No
2SX83 7 A SPDT Botón Terminales No
2SX84-HF 7 A SPDT Botón Terminales No
311SX1-T 5 A SPDT Palanca recta Terminales No
311SX146-H391 5 A SPDT Palanca simulando rodillo Terminación PCB para soldar No
311SX2-H33 5 A SPDT Palanca recta Soldadura de PCB No
311SX2-T 5 A SPDT Palanca recta Terminales No
311SX2-T2 5 A SPDT Palanca recta Terminales No
311SX3-T 5 A SPDT Palanca recta Terminales No
311SX4-H391 5 A SPDT Palanca simulando rodillo Terminación PCB para soldar No
311SX4-H58 5 A SPDT Palanca simulando rodillo Conexión rápida No
  • Ver próximos 31 resultados
  • PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Serie SX
    Hasta 7 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Variedad de actuadores, terminaciones y contactos ● Centros de montaje lateral de 4,8 mm ● Listados MIL-PRF-8805

    Cuerpo cuadrado

    Serie 1HP
    Calificado según RTCA DO-160D ● 150 psi a 5000 psi ● Fácil de configurar ● Especificación MIL-PRF-8805 ● Presión de ruptura de 12000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión de grado aeroespacial
    Calificados según la especificación RTCA DO-160D, los interruptores manejan un rango de 150 psi a 5000 psi, son fáciles de configurar, cuentan con calificación MIL-PRF-8805 y tienen una presión de ruptura de 12000 psi.

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos de uso general
    Con tamaños estándar y miniatura y un rango de 0,1 A a 26 A, los interruptores básicos de uso general ofrecen amplias opciones de accionamiento, terminación, funcionamiento y temperatura.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch Hoja de datos English 762.9KB
    pdf SX Series Subminiature Basic Switch Información del catálogo English 323.4KB