Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Resistencia  Temperatura de operación  Precisión
120-102EAJ-Q01 1.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
120-103FAJ-Q01 10.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
120-202EAJ-Q01 2.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 120
    Minisonda de vidrio ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 121
    Sonda de vidrio estándar ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0