Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Rango de presión  Tipo de medición  Voltaje de alimentación
NSCDANN015PAUNV Analógica 0 psi a 15 psi Absoluto 5 VCC
NSCDANN030PAUNV Analógica 0 psi a 30 psi Absoluto 5 VCC
NSCDANN1.6BAUNV Analógica 0 bar a 1,6 bar Absoluto 5 VCC
NSCDANN150PGUNV Analógica 0 psi a 150 psi Manométrico 5 VCC
NSCDRNN100PGUNV Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico 5 VCC
NSCDRRN001PDUNV Analógica ±1 psi Diferencial 5 VCC
NSCDRRN001PGUNV Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico 5 VCC
NSCDRRN005PDUNV Analógica ±5 psi Diferencial 5 VCC
NSCDRRN015PDUNV Analógica ±15 psi Diferencial 5 VCC
NSCDRRN015PGUNV Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico 5 VCC
NSCDRRN030PGUNV Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico 5 VCC
NSCDRRN100PDUNV Analógica ±100 psi Diferencial 5 VCC
NSCDRRN160MGUNV Analógica 0 mbar a 160 mbar Manométrico 5 VCC
NSCSANN015PAUNV Analógica 0 psi a 15 psi Absoluto 5 VCC
NSCSANN060MGUNV Analógica 0 mbar a 60 mbar Manométrico 5 VCC
NSCSANN600MGUNV Analógica 0 mbar a 600 mbar Manométrico 5 VCC
NSCSGNN100PGUNV Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico 5 VCC
NSCSHHN015PDUNV Analógica ±15 psi Diferencial 5 VCC
NSCSHHN100PDUNV Analógica ±100 psi Diferencial 5 VCC
NSCSMNN001PDUNV Analógica ±1 psi Diferencial 5 VCC
NSCSMNN100PDUNV Analógica ±100 psi Diferencial 5 VCC
NSCSMNN150PDUNV Analógica ±150 psi Diferencial 5 VCC
NSCSRRN004BGUNV Analógica 0 bar a 4 bar Manométrico 5 VCC
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    TruStability® Serie NSC
    Sin compensar ● Presión baja, ultrabaja ● Absoluta, diferencial, manométrica ● salida en mV ● Medios líquidos ● DIP, SIP, SMT ● Precisión: ±0,25 %FSS de BFSL