Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Rango de presión  Tipo de medición  Voltaje de alimentación
26PCAFG6G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCBFG2G Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFG5G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFG6G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCDFG2G Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCDFG5G Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCFFP5G Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCFFU5G Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCJFU5G Analógica 0 psi a 38 psi Manométrico tipo 10 V CC
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie de flujo 26PC
    Compensado ● Presión baja ● salida en mV ● Manométrica de flujo ● SIP ● Linealidad e histéresis: 0,35 % típ.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi Hoja de datos English 954.2KB