Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Sensor combinado de humedad y temperatura  Salida  Precisión (línea recta de mejor ajuste)
HIH6121-021-001S I2C digital, dirección 0x27: ±4 %RH
HIH6130-000-001S SPI ±4 %RH
HIH6130-021-001 I2C digital, dirección 0x27: ±4 %RH
HIH6131-000-001S SPI ±4 %RH
HIH6131-021-001 I2C digital, dirección 0x27: ±4 %RH
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Honeywell HumidIcon™ serie HIH8000
    Sensor de temperatura y humedad relativa con salida digital combinado en un mismo encapsulado ● Precisión de humedad: ±2,0 %RH típ. ● Precisión de temperatura: ±0,5 °C típ.

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell HumidIcon™ serie HIH7000
    Sensor de temperatura y humedad relativa con salida digital combinado en un mismo encapsulado ● Precisión de humedad: ±3,0 %RH típ. ● Precisión de temperatura: ±0,5 °C típ.

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell HumidIcon™ serie HIH6000
    Sensor de temperatura y humedad relativa con salida digital combinado en un mismo encapsulado ● Precisión de humedad: ±4,5 %RH típ. ● Precisión de temperatura: ±0,5 °C típ.

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell HumidIcon™ serie HIH6100
    Sensor de temperatura y humedad relativa con salida digital combinado en un mismo encapsulado ● Precisión de humedad: ±4,0 %RH típ. ● Precisión de temperatura: ±0,5 °C típ.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH6100 Series Hoja de datos English 1.3MB