Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161199==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Conector  Entrada  Salida
060-J079-01 0,5 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J079-02 1,0 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J256-01 0,5 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J256-02 1,0 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante - Modelo MAV52
    Acelerómetros de velocidad con conector, cable integral o terminación eléctrica de cable sumergible ● Orificio de montaje hembra UNF 1/4-18 ● 50 G

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model MAV52 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 217.7KB