Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Serie SM
    Hasta 5 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Variedad de actuadores, terminaciones y contactos ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Listados MIL-PRF-8805

    Cuerpo cuadrado

    Serie XE
    7 A CA y CC ● Variedad de actuadores auxiliares, fuerzas de funcionamiento y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 4,8 mm ● Listados MIL-PRF-8805 y UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie SX
    Hasta 7 A CA y CC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Variedad de actuadores, terminaciones y contactos ● Centros de montaje lateral de 4,8 mm ● Listados MIL-PRF-8805

    Cuerpo cuadrado

    Serie SE
    5 A CA y CC ● Variedad de actuadores auxiliares, fuerzas de funcionamiento y terminaciones ● Montaje lateral de 9,5 mm ● Códigos de catálogo UL selectos

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf MICRO SWITCH SM Series Premium Subminiature Basic Switch Hoja de datos Inglés 1MB
    pdf SM Series Subminiature Basic Switches Información del catálogo Inglés 369.5KB
    pdf SM Series Subminiature Basic Switch Información del catálogo Inglés 369.5KB