Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-0287-07G 200 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0287-13G 1.000 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0287-15G 2.000 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0287-17G 3.000 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Modelo A-105
    Transductores de presión de diafragma al ras ● 100 psi a 15.000 psi ● Precisión de escala completa de 0,50 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model A-105 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 300.3KB