Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Resistencia  Temperatura de operación  Precisión
142-102FAG-RB1 1.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
142-302LAG-RB2 3.000 Ohm De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F) 25 °C (77 °F)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie 142
    Disco de 3,81 mm (0,15 in) de diámetro, hilos adyacentes, recubrimiento de resina epoxi ● De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf SDP8476-201 Series Low Light Rejection Phototransistors Catalog Information Información del catálogo English 417.3KB