Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
BZG1-2AN2 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 No corresponde Zinc de fundición
BZG1-2RN Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 No corresponde Zinc de fundición
BZG1-2RN2 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 No corresponde Zinc de fundición
BZG1-2RN234 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 No corresponde Zinc de fundición
BZG1-2RN34 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 No corresponde Zinc de fundición
BZG1-2RN5234 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 No corresponde Zinc de fundición
BZG1-2RN62 Barra de fuerza baja NEMA 1, 3, 4, 13 No corresponde Zinc de fundición
BZG1-2RN80 Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 13 No corresponde Zinc de fundición
BZG1-2RN8034 Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 13 No corresponde Zinc de fundición
BZH1-2RN Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 No corresponde Zinc de fundición
BZH1-2RN2 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 No corresponde Zinc de fundición
BZH1-2RN62 Barra de fuerza baja NEMA 1, 3, 4, 13 No corresponde Zinc de fundición
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie BZG/BZH
    Carcasa de metal ● Montaje lateral diagonal o con brida ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Centros de montaje de 75 mm x 31 mm ● Aprobaciones UL

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera de precisión compactos
    La serie cuenta con un encapsulado plástico o de metal pequeño, montaje lateral o con brida, actuadores sellados y sin sellar y opciones para bajas temperaturas.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Enclosed Switches BZG/BZH Series Información del catálogo English 390.8KB