Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Resistencia  Temperatura de operación  Precisión
129-202VMV-Q01 2.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) De 10 °C a 20 °C (50 °F a 68 °F)
129-402VND-Q01 4.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) De 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F)
129-402VNV-Q01 4.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) De 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F)
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 129
    Sonda de vidrio grande afín ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 128
    Minisonda de vidrio afín ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0