Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
BZE7-2RQ8-C Botón superior con rodillo IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie BZE7
    Carcasa de metal ● Montaje lateral diagonal ● Sellado IP65 (con sellado de goma) ● Orificios de montaje de 62,3 mm x 25 mm ● Aprobaciones CE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf MICRO SWITCH E7/V7 Series Medium-Duty Limit Switches Hoja de datos English 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH E6/V6 Series Medium-Duty Limit Switches Hoja de datos English 2.7MB
    pdf PK 88173: BZE6/V6 and BZG/H Enclosed Switches Instrucciones de instalación English 665.7KB