Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de encapsulado  Tipo de salida
SS30AT SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete Sumidero
SS311PT SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete Sumidero
SS40A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS40F Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS41 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS41-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS41-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa Sumidero
SS41-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
SS41-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS41-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS411A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS411A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS411A-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
SS411A-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS411P Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS413A Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS413A-L Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos largos, envase a granel, 1000 unidades/caja Sumidero
SS413A-S Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa Sumidero
SS413A-SP Encapsulado plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
SS413A-T2 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS413A-T3 Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/caja Sumidero
SS511AT SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
SS513AT SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
SS51T SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete Sumidero
  • PÁGINA
    18
    Cuerpo cuadrado

    Bipolar
    Detectan el campo magnético de un electroimán o magneto permanente y responden a polos alternantes (norte y sur).

    Cuerpo cuadrado

    Series SS400, SS500
    IC de sensor de efecto Hall digital, bipolar, de pocos gauss ● Encapsulado SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    SS30AT, SS40A, SS50AT
    IC de sensor de efecto Hall digital, bipolar, de bajo costo ● Encapsulados SOT-23 (SS30AT), estilo TO-92 plano (SS40A), SOT-89B (SS50AT) ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie SNDH-T
    Sensor de dirección y velocidad de efecto Hall, con salida en cuadratura ● Voltaje de alimentación de 4,5 VCC a 18 VCC ● Frecuencia de operación de 1 Hz a 15 kHz

    Cuerpo cuadrado

    SS311PT, SS411P
    IC de sensor de efecto Hall digital, bipolar, de bajo costo, con resistencia de polarización incorporada ● Encapsulados SOT-23 (SS311PT), estilo TO-92 plano (SS411P) ● Hundimiento digital

    Cuerpo cuadrado

    VF526DT
    IC de sensor de efecto Hall digital dual con traba y salidas de velocidad y dirección ● Encapsulado SOT-89B (cinta y carrete de bolsillo) ● Salida de sumidero doble

    Cuerpo cuadrado

    Serie DM
    Instrumento de bajo costo con montaje en banco, bastidor o panel ● Pantalla led de 4½ dígitos ● Caja DIN compacta de ⅛ ● Excitación CA, LVDT y VRT

    Cuerpo cuadrado

    SS361CT, SS461C
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de alta sensibilidad ● Encapsulados SOT-23, estilo TO-92 plano ● Hundimiento digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall, digital, unipolar, de gauss altos, moderados y bajos ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie SL353 Micropower
    Efecto Hall omnipolar ● SOT-23 ● ±60 G típ. ● 1,8 μA típ. ● Ciclo de alto rendimiento (SL353HT), ciclo de bajo rendimiento (SL353LT)

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor de posición
    IC de sensor de bajo consumo, omnipolares, unipolares, con traba y bipolares digitales con una variedad de características de funcionamiento, estilos de encapsulado y costos.

    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de gauss bajos y moderados ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Generación de energía y energía alternativa
    Sensores e interruptores para usar en la generación de energía, junto con aplicaciones de energía eólica y solar.

    Cuerpo cuadrado

    Series UBP-10
    Galga extensiométrica bipolar universal ● Alimentación de voltaje única de 24 a 32 a cableado en línea ● Ajustes de ganancia programables ● Amplio rango de ajuste a cero

    Cuerpo cuadrado

    SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T
    IC de sensor de efecto Hall digital, bipolar ● Variedad de estilos de paquetes ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    SS41K6
    Circuitos integrados de sensor de posición digital bipolar de efecto Hall bipolar de alta tensión y protección ESD ● Encapsulado estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital ● Rango de voltaje de alimentación de 4,5 V CC a 60 V CC

    Cuerpo cuadrado

    SS40A, SS40AF
    IC de sensor de efecto Hall digital, bipolar, mejorado, de bajo costo ● Encapsulado estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie UBP
    Galga extensiométrica bipolar universal ● Salida de 5 V CC, 4 cables ● Ajustes de ganancia programables ● Amplio rango de ajuste a cero

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    15
    pdf Model UBP Universal Bi-Polar In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 243.4KB
    pdf SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs Hoja de datos English 1.1MB
    pdf SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolar, Hall-Effect Magnetic Sensor ICs Hoja de datos English 859.3KB
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs Hoja de datos English 1.3MB
    pdf SS311PT/SS411P Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Built-in Pull-up Resistor Hoja de datos English 194KB
    pdf SS40F, SS40AF Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs Hoja de datos English 595.4KB
    pdf SS41G Low Cost, Digital Bipolar Hall-Effect Sensor ICs Instrucciones de instalación English 230.8KB
    pdf SS41F Low Cost, Bipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs Instrucciones de instalación English 230.1KB
    pdf VF526DT Bipolar Latch, Dual Hall-Effect Sensors with Speed and Direction Outputs Instrucciones de instalación English 230.2KB
    pdf SS361CT/SS461C High Sensitivity Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs Instrucciones de instalación English 311.9KB
    pdf SS311PT/SS411P Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensors with Built-in Pull-up Resistor Instrucciones de instalación English 125.1KB
    pdf SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolar Hall-Effect Magnetic Sensors Instrucciones de instalación English 720.1KB
    pdf SS41 Low Gauss, Bipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs Instrucciones de instalación English 184.7KB
    pdf SS361RT/SS461R Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs Instrucciones de instalación English 302KB
    pdf SS40F Enhanced Low Cost Bipolar Hall-Effect Position Sensor Instrucciones de instalación English 328.7KB