Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Resistencia  Temperatura de operación  Precisión
115-202CDK-801 2.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
115-802EDJ-801 8.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Serie 115
    Microesferas afines y verificadas por EI en el montaje del cabezal ● -60 °C a 300 °C (-76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie HS
    1 A CA (UL y CSA) ● Hasta 25 A ● Variedad de actuadores ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm ● Listados MIL-PRF-8805, UL y CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie HM
    Hasta 4 A CA (400 Hz) y CC ● SPDT ● Variedad de actuadores auxiliares y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Listados MIL-PRF-8805 y UL

    Cuerpo cuadrado

    Premium Subminiature Basic Switches
    subminiature size ● precise switching mechanism ● 0,1 A a 11 A ● 0,04 oz to 8,78 oz operating force ● 115 V CA a 250 V CA ● 28 VCC a 30 VCC ● contactos de oro y plata

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf 115 Series, E-I Matched Bead Thermistor Hoja de datos English 322.2KB