Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
6443-105 500 lb y 2.000 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
6443-106 500 lb y 1.500 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
6443-123 1325 lb y 6600 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
6443-500/1K 500 lb y 1.000 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga para aplicaciones especiales de fuerza X-Y - Modelo 6443
    El sistema completo de dos componentes, incluidos los pliegues, ofrece una fuerza estructural extraordinaria y disminuye la interferencia entre los dos transductores.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 6443 X-Y Force Sensor Datasheet Hoja de datos English 302.8KB