Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161180==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
3124-10K 10.000 lb Tensión/compresión ±2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,30 %
3124-15K 15.000 lb Tensión/compresión ±2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,30 %
3124-20K 20.000 lb Tensión/compresión ±2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,30 %
3124-25K 25.000 lb Tensión/compresión ±2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,30 %
3124-5K 5.000 lb Tensión/compresión ±2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,30 %
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga en línea/para extremo de barra de acero al carbono
    El diámetro pequeño permite el montaje en áreas pequeñas ● Capacidades desde 2.000 lb hasta 25.000 lb ● Se adapta directamente al cilindro hidráulico

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga en línea/para extremo de barra
    Celdas de carga para aplicaciones de tensión en línea y tensión/compresión diseñadas para montar en línea en el eje de carga para medir la tensión.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    5
    pdf Model RM Rod End Load Cell Datasheet Hoja de datos English 338.8KB
    pdf Model RF Rod End Load Cell Datasheet Hoja de datos English 346.7KB
    pdf Model RGM Rod End Load Cell Datasheet Hoja de datos English 379.4KB
    pdf Model RGH Rod End Load Cell Datasheet Hoja de datos English 390.1KB
    pdf Model RGF Rod End Load Cell Datasheet Hoja de datos English 371.7KB