Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Sensor combinado de humedad y temperatura  Salida  Precisión (línea recta de mejor ajuste)
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Honeywell HumidIcon™ serie HIH8000
    Sensor de temperatura y humedad relativa con salida digital combinado en un mismo encapsulado ● Precisión de humedad: ±2,0 %RH típ. ● Precisión de temperatura: ±0,5 °C típ.

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell HumidIcon™ serie HIH6000
    Sensor de temperatura y humedad relativa con salida digital combinado en un mismo encapsulado ● Precisión de humedad: ±4,5 %RH típ. ● Precisión de temperatura: ±0,5 °C típ.

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell HumidIcon™ serie HIH6100
    Sensor de temperatura y humedad relativa con salida digital combinado en un mismo encapsulado ● Precisión de humedad: ±4,0 %RH típ. ● Precisión de temperatura: ±0,5 °C típ.

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell HumidIcon™ serie HIH7000
    Sensor de temperatura y humedad relativa con salida digital combinado en un mismo encapsulado ● Precisión de humedad: ±3,0 %RH típ. ● Precisión de temperatura: ±0,5 °C típ.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH6000 Series Hoja de datos English 1.1MB