Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Configuración  Rango de detección  Terminación  Salida
SPS-A100D-HAMS Arco 0° a 100° Conector M12 de 4 pines 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica
SPS-A100D-VAMS Arco 0° a 100° Conector M12 de 4 pines 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica
SPS-A100X-LAAS0401 Arco 0° a 100° Conector Ampseal 16 (p/n 776536) 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica
SPS-A180D-HAMS Arco 0° a 180° Conector M12 de 4 pines 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica
SPS-A180D-VAMS Arco 0° a 180° Conector M12 de 4 pines 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica
  • PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Arco
    Rangos de detección de arco de 0° a 100° y de 0° a 180° ● Salida de V CC analógica

    Cuerpo cuadrado

    Serie MT
    CC 10 A (UL, CSA) ● Diseño de contacto de soplado magnético para aplicaciones de CC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos especializados
    Los productos ofrecen características para aplicaciones específicas, que incluyen circuitos de doble corte, y son adecuados para una variedad de aplicaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de posición SMART, Serie SPS
    Usan una combinación patentada de tecnología ASIC y un conjunto de sensores MR para ofrecer una detección de posición absoluta con mejor velocidad y precisión.

    Cuerpo cuadrado

    Generación de energía y energía alternativa
    Sensores e interruptores para usar en la generación de energía, junto con aplicaciones de energía eólica y solar.