Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Rango de presión  Tipo de medición  Voltaje de alimentación
26PC01SMT Analógica ±1 psi Diferencial húmedo/húmedo tipo 10 V CC
26PC05SMT Analógica ±5 psi Diferencial húmedo/húmedo tipo 10 V CC
26PC15SMT Analógica ±15 psi Diferencial húmedo/húmedo tipo 10 V CC
26PCAFA2G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCAFA6D Analógica ±1 psi Diferencial tipo 10 V CC
26PCAFA6G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCAFB6G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCAFC2G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCAFD2G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCAFH2G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCAFH6G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCAFK2G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCAFM6G Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCBFA2G Analógica ±5 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCBFA6D Analógica ±5 psi Diferencial tipo 10 V CC
26PCBFA6G Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCBFB2G Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCBFB6G Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCBFC2G Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCBFD2G Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCBFD6G Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCBFJ6G Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFA2G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFA6D Analógica ±15 psi Diferencial tipo 10 V CC
26PCCFA6G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFB2G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFB6G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFC6G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFD2G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFD6G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFH6G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFJ2G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFJ6D Analógica ±15 psi Diferencial tipo 10 V CC
26PCCFJ6G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFK2G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCCFM6G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCDFA2G Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCDFA6D Analógica ±30 psi Diferencial tipo 10 V CC
26PCDFA6G Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCDFB2G Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCDFB6G Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCDFD6G Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCDFM6G Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCFFA2G Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCFFA6D Analógica ±100 psi Diferencial tipo 10 V CC
26PCFFA6G Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCFFG6G Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCFFH2G Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCFFH6G Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico tipo 10 V CC
26PCFFJ6G Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico tipo 10 V CC
  • Ver próximos 8 resultados
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 26PC
    Compensado ● Presión baja ● salida en mV ● Diferencial, diferencial húmedo/húmedo, manométrica ● DIP, SIP, SMT ● Linealidad e histéresis: 0,5 % típ.

    Cuerpo cuadrado

    Serie de flujo 26PC
    Compensado ● Presión baja ● salida en mV ● Manométrica de flujo ● SIP ● Linealidad e histéresis: 0,35 % típ.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    4
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi Hoja de datos English 690.7KB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi Hoja de datos English 954.2KB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Hoja de datos English 2.8MB
    pdf 26PC Series Sensors Instrucciones de instalación English 645.6KB