Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
BFL1-AW1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-AW2 Oscilante, plástico NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BL1 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BL2 Barra de fuerza baja NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BL3 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BP1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BW1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BW3 Oscilante, plástico NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BW4 Oscilación: resorte de alambre NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BL1 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BL2 Barra de fuerza baja NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BL3 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BP1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BW1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BW4 Oscilación: resorte de alambre NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie BF
    Carcasa de plástico ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Aprobaciones UL

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera especializados
    Interruptores únicos para aplicaciones especiales con carcasas de plástico y metal, junto con diversas características y mecanismos de conmutación.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Plastic Enclosed Switches BF Series Información del catálogo English 345.2KB