Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161164==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
BZE7-2RN-C Botón superior IP65 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RN-PG Botón superior IP65 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RN18-C Oscilación - Varilla flexible IP65 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RN18-PG Oscilación - Varilla flexible IP65 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RN2-C Brazo con rodillo superior IP65 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RN2-PG Brazo con rodillo superior IP65 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RN28-C Brazo con rodillo superior IP65 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RN28-PG Brazo con rodillo superior IP65 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RQ-C Botón superior IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RQ-PG Botón superior IP50 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RQ2-C Brazo con rodillo superior IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RQ2-PG Brazo con rodillo superior IP50 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RQ8-PG Botón superior con rodillo IP50 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RQ81-C Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RQ81-PG Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP50 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RQ9-C Botón superior con rodillo IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RQ9-PG Botón superior con rodillo IP50 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RQN8-C Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RQN8-PG Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP50 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7S-2RN-C Botón superior IP65 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7S-2RN-PG Botón superior IP65 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7S-2RN2-C Brazo con rodillo superior IP65 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7S-2RN2-PG Brazo con rodillo superior IP65 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7S-2RQ-C Botón superior IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7S-2RQ-PG Botón superior IP50 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7S-2RQ2-C Brazo con rodillo superior IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7S-2RQ2-PG Brazo con rodillo superior IP50 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7S-2RQ8-C Botón superior con rodillo IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7S-2RQ8-PG Botón superior con rodillo IP50 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7S-2RQ81-C Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7S-2RQ9-C Botón superior con rodillo IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7S-2RQN8-C Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZV6-2RN Botón superior IP66; NEMA 1, 3, 4 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RN-C Botón superior IP66; NEMA 1, 3, 4 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RN-S Botón superior IP66; NEMA 1, 3, 4 Conducto 14NPSM de 0,5 in Zinc de fundición
BZV6-2RN18 Oscilación - Varilla flexible IP66; NEMA 1, 3, 4 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RN2 Brazo con rodillo superior IP66; NEMA 1, 3, 4 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RN28 Brazo con rodillo superior IP66; NEMA 1, 3, 4 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RN34 Botón superior IP66; NEMA 1, 3, 4 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RN4 Botón de mano IP66; NEMA 1, 3, 4 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RN62 Barra de fuerza baja IP66; NEMA 1, 3, 4 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RN80 Botón superior con rodillo IP66; NEMA 1, 3, 4 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RN81 Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP66; NEMA 1, 3, 4 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RQ Botón superior IP40; NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RQ2 Brazo con rodillo superior IP40; NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RQ39 Barra larga IP40; NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RQ62 Barra de fuerza baja IP40; NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RQ8 Botón superior con rodillo IP40; NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RQ81 Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP40; NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
BZV6-2RQ9 Botón superior con rodillo IP40; NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
  • Ver próximos 6 resultados
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie BZV6
    Carcasa de metal ● Montaje con brida ● Sellado IP66 (con sellado de goma) ● Orificios de montaje de 25 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH E6/V6 Series Medium-Duty Limit Switches Hoja de datos English 2.7MB
    pdf PK 88173: BZE6/V6 and BZG/H Enclosed Switches Instrucciones de instalación English 665.7KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink