Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161163==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Conector
SNDH-T4C-G01 Conector rectangular con 4 pines AMP integral, salida recta
SNDH-T4L-G01 Cable de 555 mm, salida recta
SNDH-T4P-G01 Conector ovalado de 4 pines AMP con cable de 555 mm, salida recta
SNDH-T4P-G02 Conector rectangular de 4 pines AMP con cable de 555 mm, salida recta
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie SNDH-T
    Sensor de dirección y velocidad de efecto Hall, con salida en cuadratura ● Voltaje de alimentación de 4,5 VCC a 18 VCC ● Frecuencia de operación de 1 Hz a 15 kHz

    Cuerpo cuadrado

    Transmisiones
    Los productos de Honeywell están diseñados para monitorear la velocidad, la presión y la temperatura, además de la posición cambiante y la medición de torque.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf SNDH-T Series Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensors Hoja de datos English 320.4KB