Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Resistencia  Temperatura de operación  Precisión
112-102EAJ-B01 1.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-103FAJ-B01 10.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-104KAJ-B01 100.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-201BAJ-B01 200 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-202EAJ-B01 2.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-205PAJ-B01 2.000.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-501BAJ-B01 500 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-502EAJ-B01 5.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-503JAJ-B01 50.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
112-504NAJ-B01 500.000 Ohm De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F) 25 °C (77 °F)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie 112
    Microesfera de vidrio grande, sellada herméticamente, hilos adyacentes ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf SD5491 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information Información del catálogo English 380.8KB