Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Circuitos tipo de interruptor  Actuador  Tipo de terminación  Material de la carcasa
FF2-10-AC 1NC Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF2-10-DC 1NC Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF2-11-AC 1NC/1NA Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF2-11-DC 1NC/1NA Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie FF2
    Montaje en tambor ● 18 mm ● Un contacto de seguridad ● Contacto indicador opcional ● Carcasa de plástico ● IP67 ● CE, UL

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf FF2 and FF3 Series Magnetically Actuated Non-Contact Barrel Safety Switches Hoja de datos English 712.2KB
    pdf 50026830: FF Series Magnetically Actuated Safety Interlock Switches Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 455.5KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink