Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Rango de presión  Tipo de medición  Error total (% de escala total)
SSCDANN001PGAA3 Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN001PGAA5 Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN001PGSA3 SPI digital 0 psi a 1 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN005PGAA3 Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN005PGAA5 Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN006BGAA3 Analógica 0 bar a 6 bar Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN006BGAA5 Analógica 0 bar a 6 bar Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN010BGAA3 Analógica 0 bar a 10 bar Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN010BGAA5 Analógica 0 bar a 10 bar Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN010NG2A3 Dirección digital de I²C: 0x28 0 inH2O a 10 inH2O Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN015PA2A3 Dirección digital de I2C: 0x28 0 psi a 15 psi Absoluto ±2 %FSS
SSCDANN015PAAA5 Analógica 0 psi a 15 psi Absoluto ±2 %FSS
SSCDANN015PG2A3 Dirección digital de I2C: 0x28 0 psi a 15 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN015PG2A5 Dirección digital de I2C: 0x28 0 psi a 15 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN015PGAA5 Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN020NG2A3 Dirección digital de I²C: 0x28 0 inH2O a 12 inH2O Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN030PAAA5 Analógica 0 psi a 30 psi Absoluto ±2 %FSS
SSCDANN060PAAA5 Analógica 0 psi a 60 psi Absoluto ±2 %FSS
SSCDANN060PG3A5 Dirección digital de I²C: 0 x 38 0 psi a 60 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN060PGAA5 Analógica 0 psi a 60 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN100PGAA5 Analógica 0 psi a 100 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN150PAAA3 Analógica 0 psi a 150 psi Absoluto ±2 %FSS
SSCDANN150PG2A3 Dirección digital de I²C: 0x28 0 psi a 150 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN150PG2A5 Dirección digital de I²C: 0x28 0 psi a 150 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN150PGAA5 Analógica 0 psi a 150 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN600MGAA3 Analógica 0 mbar a 600 mbar Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN600MGAA5 Analógica 0 mbar a 600 mbar Manométrico ±2 %FSS
SSCDANV005PGAA5 Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANV015PGAA3 Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANV030PG2A3 Dirección digital de I²C: 0x28 0 psi a 30 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANV150PGAA5 Analógica 0 psi a 150 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDLND001PGAA3 Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDLND010BGAA3 Analógica 0 bar a 10 bar Manométrico ±2 %FSS
SSCDLNN001PDAA5 Analógica ±1 psi Diferencial ±2 %FSS
SSCDLNN040MGSA5 SPI digital 0 mbar a 40 mbar Manométrico ±2 %FSS
SSCDNNN015PAAA5 Analógica 0 psi a 15 psi Absoluto ±2 %FSS
SSCDNNN015PASA5 SPI digital 0 psi a 15 psi Absoluto ±2 %FSS
SSCDRNN015PAAA5 Analógica 0 psi a 15 psi Absoluto ±2 %FSS
SSCDRNN030PAAA5 Analógica 0 psi a 30 psi Absoluto ±2 %FSS
SSCDRNN160MDAA5 Analógica ±160 mbar Diferencial ±2 %FSS
SSCDRNN250MGAA5 Analógica 0 mbar a 250 mbar Manométrico ±2 %FSS
SSCDRNN600MDAA5 Analógica ±600 mbar Diferencial ±2 %FSS
SSCDRRN001PD2A5 Dirección digital de I²C: 0x28 ±1 psi Diferencial ±2 %FSS
SSCDRRN001PDAA5 Analógica ±1 psi Diferencial ±2 %FSS
SSCDRRN001PGAA5 Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDRRN005ND2A5 Dirección digital de I²C: 0x28 ±5 inH2O Diferencial ±2 %FSS
SSCDRRN005PD2A5 Dirección digital de I²C: 0x28 ±5 psi Diferencial ±2 %FSS
SSCDRRN005PDAA3 Analógica ±5 psi Diferencial ±2 %FSS
SSCDRRN005PDAA5 Analógica ±5 psi Diferencial ±2 %FSS
SSCDRRN005PGAA3 Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico ±2 %FSS
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    TruStability® Serie SSC
    Compensado ● TEB de ±2 % FSS a ±4 % FSS ● Ultrabaja (diferencial, manométrica), baja (absoluta, diferencial, manométrica) ● Salida digital o analógica ● DIP, SIP, SMT

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.