Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de sensor de temperatura  Temperatura de operación  Tipo de termistor
ES120-0001 Inmersión De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) NTC
ES120-0010 Inmersión De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) NTC
ES120-0024 Inmersión De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) KTY
ES120-0026 Inmersión De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) NTC
ES120-0029 Inmersión De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) NTC
ES120-0030 Inmersión De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) NTC
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie ES120
    Inmersión en líquidos ● NTC o KTY ● Punta de la sonda cerrada de acero inoxidable ● Conector sobremoldeado

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf ES110 and ES120 Series Packaged Temperature with Integral Connectors Hoja de datos Inglés 168.5KB