Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
V15W-DZ200-AW1 0,1 A SPDT Botón terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-DZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Palanca recta terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT Palanca recta terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-DZ200A04-W2 5 A SPDT Palanca simulando rodillo terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-DZ200A05-AW1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-DZ200A06-AW1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo largo terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-DZ200A06-W2 5 A SPDT Palanca con rodillo largo terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-EZ200-W3 10 (2) A SPDT Botón terminales de 4,8 mm x 0,5 mm Hermético
V15W-WZ200-W3 10 (2) A SPDT Botón hilos largos de 300 mm IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Palanca recta hilos largos de 300 mm IP67
V15W-WZ200A02-W2 5 A SPDT Palanca recta hilos largos de 300 mm IP67
V15W-WZ200A06-AW1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo largo hilos largos de 300 mm IP67
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie V15W
    Hasta 10 A CA y 5 A CC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Variedad de configuraciones ● Montaje diagonal de 22,2 mm x 10,3 mm ● IP67 con terminaciones precableadas

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos herméticos
    Los interruptores están sellados según la especificación IP67 y son aptos para aplicaciones en las que el montaje del interruptor podría estar expuesto a líquidos o partículas contaminantes.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf MICRO SWITCH V15W Series Watertight Miniature Switches Hoja de datos English 1.1MB
    pdf 50066512: V15W Series Watertight Miniature Switches Installation Instructions Instrucciones de instalación English 110.6KB
    pdf MICRO SWITCH V15W Series Watertight Miniature Basic Switch Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 856.9KB