Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
WW1A24A-D8 3 A SPNC botón Conexión rápida No
WW1G02A-D9 3 A SPNC botón Conexión rápida No
WW1G03A-D7 3 A SPNC botón Conexión rápida No
WW1K05D-D9 0,1 A SPNC botón Conexión rápida No
WW2K29H-D9 3 A SPNC botón Conexión rápida No
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie WW
    Montaje en panel por sujeción ● Diseño de contacto DB de acción lenta ● UL, CSA ● Contactos de hasta 16 A nominal ● Hasta 3 contactos disponibles

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf WW Series Door Switches Información del catálogo English 153.6KB